Matching Products
Matching Products NUEVO
饰品
3
Número de parte: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: zinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notes
Compare
Número de parte: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
3
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 规格 Low-profile
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 37
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 M3
  • 包装内容 每卷 160 个
技术参数
  • 排间距 2.84 mm
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等级
    1
    según CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • 颜色(插芯) Negro
  • 材料(插针)
    Aleación de cobre
    Tierra: zinc fundido a presión
  • 表面(插针) Metal noble sobre Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质 No incluido
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140219670
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare