配套产品
配套产品 新
Accessories
3
型号: 09 55 466 3815 741
37p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
37p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 466 3815 741
37p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
3
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Identificare 标准
  • Element Connector
  • Specificație Low-profile
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Gen 公头
  • Mărime D-Sub 4
  • Tip conexiune 主板到子插件板
  • Număr de contacte 37
  • Tip blocare 带螺纹的固定法兰 M3
  • Conţinut pachet 每卷 160 个
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.76 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 123 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nivel de performanţă
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging 无
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (contacte)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀贵金属
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140218727
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469