登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 990 0496 015
型号: 21 34 990 0496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 1,5m
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
Type de c�ble
4x1,5mm² PUR black
Connecteur 1
7/8 4pole female angled overm unshld
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires 7/8ʺ
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
7/8ʺ
Femelle coudé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
1,5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x 1,5 mm²
Nombre de contacts
4
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Noir
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
183,33 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140146853
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found