配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    7/8ʺ
    Dişi Açılı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı
    5x 1,5 mm²
    PE
  • Kontak sayısı 5
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 446 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140146914
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600