配套产品
配套产品 新
型号: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
7/8" f 3p screw 6-8mm str

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 3
青铜
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌12 A
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
螺钉锁扣
注释
比较
型号: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Steckverbinder
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 gerade
版本
  • 公母类型 Buchse
  • 针数 3
  • 锁定类型 Schraubverriegelung
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1,5 mm² max.
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 300 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III (Schutz durch Kleinspannung)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 电缆直径 6 ... 8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    Polyamid (PA)
    Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • 材料(插针) Bronze
  • 材料 (上壳/底座) Polybutylenterephthalat (PBT)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS 豁免 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV 状态 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 ja
  • REACH SVHC 物质
    Blei
    Imidazolidine-2-thion
  • ECHA SCIP 编号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • 加州 65 号提案物质 ja
  • 加州 65 号提案物质 Blei
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224612
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413