配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 122 7210
9 way Straight Male 47 Wout
9 way Straight Male 47 Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 122 7210
9 way Straight Male 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás 过滤器
  • Elem 连接器
  • Az érintkező leírása
    车削
    直式
Verzió
  • Lezárási mód 波峰焊接接线方式
  • Fajta 公头
  • Méret D-Sub 1
  • Szűrő C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Érintkezők száma 9
  • Rögzítés típusa 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 7.5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 9.825 g
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140074705
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469