登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
8
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 55 156 6615 741
型号: 09 55 156 6615 741
9p ANG LP F PL2_M3 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 156 6615 741
9p ANG LP F PL2_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Спецификация
Low-profile
Описание контактов
Stamped
Angled
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип
Fêmea
Размер
D-Sub 1
Тип соединения
Placa-mãe para placa-filha
Число контактов
9
Тип блокировки
Mesa de fixação com rosca M3
Содержимое упаковки
160 peças em rolo
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2,84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2,76 mm
Номинальный ток
5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Момент затяжки
≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
Предельная температура
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
Усилие вставки
≤ 30 N
Усилие расстыковки
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Уровень исполнения
2
conforme CECC 75301-802
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1,6 mm
Монтажная высота
3,6 mm
Hot plugging
Não
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Concha: aço, niquelado
Цвет (контактная вставка)
Preto
Материал (контакты)
Liga de cobre
Massa: zinco fundido
Поверхность (контакты)
Metal nobre sobre Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Состояние ВЭА
conformidade
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Não contido
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Não contido
Особо опасные жидкости предписания REACH
Não contido
Законопроект 65 штата Калифорния
Não contido
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
2,277 g
Страна изготовления
Vietnam
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140068896
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found