配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
AIDA H-distributor

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
分线器, 带 4 个推拉式接口, 符合 AIDA
Han® PushPull (V14)
压铸锌
注释
比较
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
标识
  • 类别 配电器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 AIDA H-分线器
  • 原件 电源分线器
  • 规格
    分线器
    带 4 个推拉式接口
    符合 AIDA
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 Han® PushPull (V14)
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    分线器
    2个固定螺钉
    4 运输保护罩
    2 个定距套
技术参数
  • 额定电流 ‌ 15 A
  • 额定电压 24 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 ‌0 ... +55 °C
  • 存储温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223899
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较