Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Tilbehør
Adapter
19 20 000 9962
型号: 19 20 000 9962
Adapter for Han 3A - M20x1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
用于马达连接
尺寸: M20
适配器: Han A
®
注释
比较
型号: 19 20 000 9962
Adapter for Han 3A - M20x1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Type af tilbehør
Adapter
Beskrivelse af tilbehøret
til motortilslutning
Adapter til
Han A
®
Tekniske egenskaber
Størrelse
M20
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
86 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140124349
eCl@ss
27.440.201,00
UNSPSC 24.0
39121469
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found