矩形连接器
...
附件
适配器
09 40 000 9961
型号: 09 40 000 9961
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
用于不封底安装底座, 扩大
4x 圆头螺钉 M6 x 20, 4个垫圈
注释
比较
型号: 09 40 000 9961
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR
附件种类
适配器
附件介绍
用于不封底安装底座
扩大
适配器
Han
®
插芯,尺寸 6 B 至 24 B
版本
包装内容
4x 圆头螺钉 M6 x 20
4个垫圈
技术参数
拧紧力矩
10 Nm M6固定螺栓
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
34 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140903104
eCl@ss
27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found