登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Różne
Wiązki kablowe
09 45 600 0300 1100
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油、耐 UV
1x 50 mm²
聚烯烃共聚物
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Element
Przewody luzem
Specyfikacje
Niezmontowane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
odporny na oleje i UV
Wersja
Liczba rdzeni
1
Konstrukcja rdzenia
1x 50 mm²
Ekranowanie
Nieekranowane
Charakterystyka techniczna
Średnica przewodu
11,7 mm ± 0,3 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
Kopolimer poliolefiny
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
EN 50264-1
NFPA 130
EN 50264-3-1
UN/ECE-R 118
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85446010
eCl@ss
27.061.801,00