工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
附件
密封件
11 30 000 9955
型号: 11 30 000 9955
Cable Seal 20-22mm f Han Easy Hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
Han
®
Easy Hood
夹持范围: 20 ... 22 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 11 30 000 9955
Cable Seal 20-22mm f Han Easy Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
电缆密封圈
附件介绍
Han
®
Easy Hood
技术参数
夹持范围
20 ... 22 mm
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
37.29 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
40169300
GTIN
5713140110748
eCl@ss
27140807 附加组件 电缆接头
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread