充电电缆
08 91 409 0109 B0
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Element
Charging cable
Specificație
Straight cable
Mod de încărcare
Mode 3
Conector 1
Type 2
Female (Vehicle side)
Conector 2
Type 2
Male (infrastructure side)
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Structură miez
5x 4 mm² + 0.5 mm²
Metoda de terminaţie
Crimp termination
not seperable
Număr de faze
3
Număr de contacte
7
Număr contacte de semnal
2
Număr contacte de putere
5
Configuraţie contact
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Detalii
Also available with customer specific logo on request.
Caracteristici tehnice
Curent nominal (semnal)
2 A
Tensiune nominală (semnal)
30 V
Curent nominal (putere)
32 A
Tensiune nominală (putere)
480 V
Tipul de curent
AC
Putere de încărcare
22 kW
Rezistență prin codare
220 Ω between PE and PP
Temperatura ambiantă
-30 ... +50 °C in operation
-40 ... +80 °C storage/transport
Presiune aer
≥540 hPa ≈ 5000 m
Forţă de inserţie
< 100 N
Forţă de extragere
< 100 N
Cicluri de cuplare
≥ 10,000
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP44 mated condition
Diametru cablu
14.55 mm ± 0.35 mm
Raza minimă de încovoiere
9x Cable diameter (repeated bending)
Rezistenţa conductorului @ 20 °C
≤4.14 Ω/km @ 4 mm²
≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Culoare (carcasă/priză)
Black
Material (capac)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Material (cablu)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Culoare (cablu)
Black
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Omologări
CE
VDE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
2,365 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713141063548
eCl@ss
27144705 Charging cable E-Mobility
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004