17
Tools
1
备件
3
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 03 272 2505
型号: 21 03 272 2505
Circular Connector w. Harax M12 L 5 F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 5
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.5 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 272 2505
Circular Connector w. Harax M12 L 5 F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
1
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
连接器
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
M12-L
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
HARAX
®
连接技术
Køn
母头
Afskærmning
无屏蔽
Antal kontakter
5
Kodning
A编码
Låsetype
螺钉锁扣
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0.34 ... 0.5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 22 ... AWG 20
Ledningens udvendige diameter
≤ 2 mm
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
50 V
Nominel impulsspænding
1.5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
0.6 Nm
Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik)
17
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
6 ... 8 mm
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
聚酰胺 (PA)
Materiale (kontakter)
黄铜
Overflade (kontakter)
镍表面镀金 界面端
Materiale (stikhus/hus)
聚酰胺 (PA)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
38 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140137455
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found