登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
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
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
附件
編碼和導引元件
09 12 000 9927
型号: 09 12 000 9927
Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
公头, 母头
热塑性塑料
红色
每件20个
注释
比较
型号: 09 12 000 9927
Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
系列
Han
®
Q
附件種類
編碼件
版本
公母類型
公頭
母頭
包裝內容
每件20個
材料特性
材料(附件)
熱塑性塑料
顏色(附件)
紅色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
6.25 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140193475
eCl@ss
27,440,203.00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
下载
Han® F+B