电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 5062
型号: 61 03 000 5062
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0 fuer 50pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 3 mm
外径: 4 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5062
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
D-Sub
Tillbehörstyp
Krimpfläns
Tillbehörsbeskrivning
D-Sub 5
Tekniska egenskaper
Omgivningstemperatur
-20 ... +90 °C
Invändig diameter
3 mm
Ytterdiameter
4 mm
Materialprestanda
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
5,8 g
Ursprungsland
Ungern
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140157415
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found