配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 5066
Mont. Crimpflansch 5,0 - 6,0 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 5,0 - 6,0 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 5 mm
外径: ‌6 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5066
Mont. Crimpflansch 5,0 - 6,0 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie D-Sub
  • Tillbehörstyp Krimpfläns
  • Tillbehörsbeskrivning D-Sub 5
Tekniska egenskaper
  • Omgivningstemperatur -20 ... +90 °C
  • Invändig diameter 5 mm
  • Ytterdiameter ‌ 6 mm
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 6,24 g
  • Ursprungsland Ungern
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140157453
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400