Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Артикул: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 fuer 50pol.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной фланец
D-Sub 5
Внутренний диаметр: 5.5 mm
Наружный диаметр: ‌6.5 mm
Примечания
Compare
Артикул: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 fuer 50pol.
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Crimp flange
  • Описание аксессуаров D-Sub 5
Технические характеристики
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Внутренний диаметр 5.5 mm
  • Наружный диаметр ‌ 6.5 mm
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 6 g
  • Страна изготовления Hungary
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140157569
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare