配套产品
配套产品 新
Tools
3
饰品
15
型号: 09 66 428 7700
D-SUB 37M-IDC PL3
D-SUB 37M-IDC PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 428 7700
D-SUB 37M-IDC PL3
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
饰品
15
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 4
  • Förbindningstyp
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 37
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Märkström ‌ 2 A
  • Fritt avstånd ≥ 0,7 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,7 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 123 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 8,44 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140085305
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469