配套产品
配套产品
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
型号: 09 66 128 6700
MALE IDC TINNED SHELL DIMPLES
MALE IDC TINNED SHELL DIMPLES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 128 6700
MALE IDC TINNED SHELL DIMPLES
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
产品详情
标识
  • 类别 Conectori
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    Ştanţat
    Drept
版本
  • 接线方式 Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • 公母类型 Tată
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 连接方式
    PCB la cablu
    Cablu la cablu
  • 针数 9
  • 锁定类型 Flanşă de fixare cu gaură de trecere Ø 3,1 mm
技术参数
  • 导体截面积 0,09 ... 0,13 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 放电距离 ≥ 0,7 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,7 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nu
材料特性
  • 材料(插芯)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel placat
  • 颜色(插芯) Negru
  • 材料(插针) Aliaj de cupru
  • 表面(插针) Metal nobil peste Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nu este inclus
  • REACH 附件 XIV 物质 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物质 Nu este inclus
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质
    Plumb
    Nichel
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 6.95 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140080447
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469