配套产品
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de copa de soldadura
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 9
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 2,5 ... 3 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C (Temperatura del hierro de soldar durante la soldadura: máx. 350 °C durante 3-5 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Color (aislante) 灰色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140093935
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469