Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Objednací číslo: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojení pomocí pájecích misek
Jmenovitý proud: ‌2 A
Male
Velikost: D-Sub 2
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: niklovaná ocel
Černá
Kontakty: 26
Průřez vodiče: 0.25 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace High Density
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení pomocí pájecích misek
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 2
  • Počet kontaktů 26
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,25 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 24
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor < 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C (teplota páječky při pájení: max. 350 °C po dobu 3–5 s)
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 8,67 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140071469
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte