配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
5
型号: 09 56 461 5713
D SUB HD MA STR 62P S4_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 62P S4_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 461 5713
D SUB HD MA STR 62P S4_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Connecteurs
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Element Connecteur
  • Descrierea contactului
    Estampé
    Droit
Versiune
  • Metoda de terminaţie Raccordement par soudage à la vague
  • Gen Mâle
  • Mărime D-Sub 4
  • Număr de contacte 62
  • Fixare PCB Avec harpons de masse
  • Tip blocare Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 1,98 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,41 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 20 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Material (inserţie)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier, nickelé
  • Culoare (inserţie) Noir
  • Material (contacte) Alliage de cuivre
  • Suprafaţă (contacte)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Grosime strat ≥ 0,76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Excepţii RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substanţe REACH SVHC Plomb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Oui
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plomb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 19,05 g
  • Ţara de origine Chine
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140072138
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469