登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 66 308 0001
型号: 09 66 308 0001
D SUB IDC 25 pole plastic cable clamp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
用于公、母连接器
尺寸: D-Sub 3
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 66 308 0001
D SUB IDC 25 pole plastic cable clamp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
D-Sub
Tipo de accesorio
Abrazadera de protección contra tirones
Descripción del accesorio
para conector macho y hembra
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplástico
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
1,574 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140083110
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found