配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification IP67
  • Elément Connecteur
  • Spécification Avec cadre de fixation arrière
  • Description du contact
    Décolleté
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement 波峰焊接接线方式
  • Genre 母头
  • Taille D-Sub 5
  • Nombre de contacts 50
  • davantage de contacts 有接地针
  • Fixation pour circuit imprimé 带锁板扣
  • Type de verrouillage 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 2.84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.74 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Limite de température -25 ... +70 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1.2 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 8 mm
  • Hot plugging 无
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充
    外壳:黄铜,镀锡
  • Couleur (d'insert) 红色
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (joint) 硅酮
  • Couleur (joint) 红色
  • Matériau 锌压铸,镀镍
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 有
  • Substances REACH SVHC 铅
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances 有
  • Proposition Californie 65 substances
    铅
    镍
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Poids net 51,36 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140095090
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469