Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio di protezione anti-polvere
per connettori femmina, Filettatura 4-40 UNC
Taglia: D-Sub 2
Grado di protezione: IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Coperchio di protezione anti-polvere
  • Descrizione degli accessori
    per connettori femmina
    Filettatura 4-40 UNC
Versione
  • Taglia D-Sub 2
  • Dettagli applicativi Con all'interno una guarnizione in gomma incollata
Dettagli tecnici
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 14,49 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 39235090
  • GTIN 5713140088290
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni
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
Confronta