Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Støvbeskyttelsesdæksel
til Female konnektorer, Gevind 4-40 UNC
Størrelse: D-Sub 3
Beskyttelsesgrad: IP67
Notes
Compare
Part number: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Støvbeskyttelsesdæksel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Female konnektorer
    Gevind 4-40 UNC
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Detaljer Med indvendigt limet fronttætningsgummi
Tekniske egenskaber
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 18,24 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 39235090
  • GTIN 5713140088306
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information
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
Compare