配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Dust protection cover
  • 附件介绍
    for female connectors
    Thread 4-40 UNC
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 详细资料 With inside glued front seal rubber
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 11 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140088283
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467