配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 2
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 015 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Con conector glándula integrado
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Conector glándula
  • Tipo de bloqueo Tornillo de bloqueo Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes No
  • Separable No
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
  • Temperatura ambiente -35 ... +120 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Diámetro de cable 6 ... 8 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Longitud 58 mm
  • Anchura 48,8 mm
  • Altura 20,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 24 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140090460
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416