Contacts
34
Combinables
52
饰品
8
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
Соединители для подачи питания и передачи сигналов
09 67 037 5601
型号: 09 67 037 5601
D SUB MA CRIMP 37 POLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 67 037 5601
D SUB MA CRIMP 37 POLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
34
Combinables
52
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
D-Sub
Название
Стандарт
Элемент
Соединитель
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Вилка
Размер
D-Sub 4
Тип соединения
Соединение печатной платы с кабелем
Кабель - кабель
Число контактов
37
Тип блокировки
Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Подробные данные
Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,09 ... 0,82 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 18
Наружный диаметр провода
2,4 mm
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 123 N
Усилие расстыковки
≥ 11 N
≤ 82 N
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
Нет
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
Кожух: плакированная сталь
Цвет (контактная вставка)
Черный
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
IEC 60807-3
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
14,581 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140092990
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spaans_MX)
PDF (Portugees_PT)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Deens)
PDF (Duits)
PDF (Spaans)
PDF (Japans)
PDF (Frans)
PDF (Engels)
PDF (Italiaans)
PDF (Koreaans)
PDF (Nederlands)
PDF (Pools)
PDF (Zweeds)
PDF (Chinees)
PDF (Turks)
PDF (Chinees tradit.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Engels)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found