配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto Recto
  • Características Ajuste de herramientas: 3 para AWG 16, 2 para AWG 18 y AWG 20
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 ... 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado 7,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,086 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099326
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522