配套产品
配套产品 新
Tools
2
Accessories
15
Кожухи
4
型号: 09 66 118 7502
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with 4-40 nut
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with 4-40 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 118 7502
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with 4-40 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
Accessories
15
Кожухи
4
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия D-Sub
  • Название 标准
  • Элемент 连接器
  • Описание контактов
    冲压
    直式
Версия
  • Метод подключения 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Тип 母头
  • Размер D-Sub 1
  • Тип соединения
    PCB至电缆
    飞线
  • Число контактов 9
  • Тип блокировки 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.09 ... 0.13 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 0.7 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0.7 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 30 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Hot plugging 无
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Цвет (контактная вставка) 黑色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀贵金属
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 有
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 铅
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния 铅
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 90
  • Вес нетто 7.8 g
  • Страна изготовления 中国
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140080201
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469