15
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 66 318 7502
型号: 09 66 318 7502
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with 4-40 nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 318 7502
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with 4-40 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Connectors
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Standard
Komponente
Connector
Kontaktbeschreibung
Stamped
Straight
Ausführung
Anschlussart
IDC insulation displacement termination
Geschlecht
Female
Baugröße
D-Sub 3
Art der Verbindung
PCB to cable
Cable to cable
Kontaktanzahl
25
Verriegelungsart
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.09 ... 0.13 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Bemessungsstrom
2 A
Luftstrecke
≥ 0.7 mm
Kriechstrecke
≥ 0.7 mm
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0.6 Nm Female screw lock
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 83 N
Ziehkraft
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Anforderungsstufe
3
Steckzyklen
≥ 50
Prüfspannung U
eff
1 kV
Hot plugging
No
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Farbe Einsatz
Black
Werkstoff Kontakte
Copper alloy
Kontaktoberfläche
Noble metal over Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS-Ausnahmen
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV Status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
Not contained
REACH SVHC Stoffe
Yes
REACH SVHC Stoffe
Lead
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
Yes
California Proposition 65 Stoffe
Lead
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
14.25 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140083523
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found