配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 015 2108 101
D-Sub 15P M black coding 108 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M black coding 108 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 8
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2108 101
D-Sub 15P M black coding 108 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 编码件
  • 附件介绍 用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
  • 编码组合 8
版本
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 2
材料特性
  • 材料
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140230880
  • eCl@ss 27440203 工业连接器编码
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421