Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 2038
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verriegelungsbolzen
für Rückwandmontage, für Geräteplattenstärke 0,8 ... 1,3 mm, Gewinde 4-40 UNC
Baugröße: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Edelstahl
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 2038
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Verriegelungsbolzen
  • Zubehörbeschreibung
    für Rückwandmontage
    für Geräteplattenstärke 0,8 ... 1,3 mm
    Gewinde 4-40 UNC
Ausführung
  • Baugröße
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Kodierung mit Kodierung
  • Hinweise Je Gehäuse 2 Stück bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment <0,5 Nm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 0,38 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181552
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen