登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
81
Wkłady
44
没有可用数据
eShop
...
Seria
D-Sub
09 67 015 0200 160
型号: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
81
Wkłady
44
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
D-Sub
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa zamykana
Wersja
Rozmiar
D-Sub 2
Wersja
Wejście górne / Wejście boczne
Wyprowadzenie przewodu
3x
Mocowanie kabli
Zacisk kablowy
Typ blokowania
PushPull
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Szczegóły
Aby uzyskać więcej miejsca w obudowie, można zastosować zewnętrzną klamrę kablową InduCom lub kombinację zaciskanego kołnierza i tulei.
Zawartość opakowania
2 płytki zaślepiające
wewnętrzny zacisk kablowy ze śrubami
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,35 Nm Śruba zacisku kablowego
Temperatura otoczenia
-55 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30
Średnica przewodu
3,3 ... 14 mm Należy przestrzegać instrukcji montażu!
Odporność na wibracje
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Odporność na wstrząsy
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
33,5 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140469969
eCl@ss
27.440.213,00
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found