电源和信号
...
I/O 系统布线
D-Sub
33 66 212 0750 195
型号: 33 66 212 0750 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0750 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=7.5m
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
Kábeltípus
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
1. csatlakozó
D Sub krimp tüske 9 pólusú
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
2. csatlakozó
Dsub anya krimp kontaktus 9 pólus
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
Azonosítás
Kategória
System cabling
Sorozat
D-Sub
Elem
Cable assemblies
Specifikáció
Pre-assembled on both sides
1. csatlakozó
D-Sub
Male Straight
2. csatlakozó
D-Sub
Female Straight
Kábeltípus
Copper cable (round)
A kábel leírása
Wiring 1:1
Halogen-free
Flame retardant
Verzió
Kábelhossz
7.5 m
Kábel erek száma
9
Magfelépítés
AWG 26/7
Árnyékolás
Shielded
Érintkezők száma
9
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
300 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C
Kábel átmérője
6 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (polyurethane)
Színes (kábel)
Grey
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
RoHS 2011/65/EU
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Cseh)
PDF (Dán)
PDF (Angol)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Spanyol)
PDF (Német)
PDF (Japán)
PDF (Koreai)
PDF (Francia)
PDF (Svéd)
PDF (Török)
PDF (Lengyel)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Olasz)
PDF (Holland)
PDF (Egyszerűsített kínai)