Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
D Sub_cable clamp screws for hood

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Skrue
til kabelklemme
Størrelse: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
Notes
Compare
Part number: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Skrue
  • Beskrivelse af tilbehøret til kabelklemme
Version
  • Størrelse
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 200
  • Nettovægt 0,491 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140088535
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information
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
Compare