配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9105
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
用于金属上壳
尺寸: D-Sub 3, D-Sub 4
注释
比较
型号: 09 67 002 9105
D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Indsats
  • Beskrivelse af tilbehøret til metalliserede stikhuse
Version
  • Størrelse
    D-Sub 3
    D-Sub 4
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,42 g
  • Oprindelsesland Sverige
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140088566
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较