配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 009 0335
D Sub side entry metal hood 9 p
D Sub side entry metal hood 9 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0335
D Sub side entry metal hood 9 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 1
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 6.5 mm
  • Rögzítés típusa With short locking screws Thread M3
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Környezeti hőmérséklet -35 ... +100 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
  • Kábel átmérője 3 ... 9.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Metal
  • Hossz 39.5 mm
  • Szélesség 31.8 mm
  • Magasság 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 48.6 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140088870
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明