配套产品
配套产品
Zubehör
2
型号: 09 67 015 0344
D Sub top entry metal hood 15 pole with
D Sub top entry metal hood 15 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0344
D Sub top entry metal hood 15 pole with
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Kabelklemme
    Knickschutztülle ≤ 6,5 mm
  • Verriegelungsart mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 12,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 金属
  • Länge 41 mm
  • Breite 40.3 mm
  • Höhe 15.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 50 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140090231
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明