电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0348
型号: 09 67 015 0348
D Sub top entry metal hood 15 pole with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0348
D Sub top entry metal hood 15 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Kapper/huse
系列
D-Sub
上壳/底座类型
stikhus
上壳/底座介绍
Dækslet kan skrues på
Version
尺寸
D-Sub 2
版本
Indføring fra oven
电缆入口数量
1
Kabelindføring
1x
电缆固定
Kabelgennemføring
锁定类型
Riflet skrue Gevind M3
2 个组件
Ja
可分离
Ja
Pakkens indhold
inkl. halvdele til gennemføringssæt
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,4 Nm dækselskrue
0,4 Nm Låseskrue
Omgivelsestemperatur
-40 ... +120 °C
Kabeldiameter
4 ... 10,2 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Metal
Længde
41,5 mm
Bredde
39,5 mm
Højde
14,8 mm
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
商业数据
包装尺寸
10
净重
55,7 g
原产国
Sverige
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140090248
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found