Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Cikkszám: 09 67 025 0349
D Sub top entry metal hood 25 pole with
D Sub top entry metal hood 25 pole with

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
A védősapka felcsavarozható
Méret: D-Sub 3
Rövid rögzítőcsavarokkal M3 menet
Egyenes kábelbevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Fém
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 025 0349
D Sub top entry metal hood 25 pole with
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
饰品
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 3
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 8 mm
  • Rögzítés típusa With short locking screws Thread M3
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Környezeti hőmérséklet -35 ... +100 °C
  • Kábel átmérője 3 ... 12.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Metal
  • Hossz 45 mm
  • Szélesség 54 mm
  • Magasság 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 77.08 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140091344
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat
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
Összehasnlítás