Data
...
Network 系统布线
RJ45
09 48 686 8025 100
型号: 09 48 686 8025 100
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8025 100
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
R型
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/19
针数
4
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
电缆直径
6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (单次弯曲)
兼容拖动链
有
折弯寿命
≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
交替弯曲寿命(tic-toc 试验)
1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
拉伸强度
≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140337213
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found