配套产品
配套产品
Combinables
11
型号: 09 06 215 2871 222
DIN-Power H015FTC1-1-NFF
DIN-Power H015FTC1-1-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
Faston接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 215 2871 222
DIN-Power H015FTC1-1-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo H15
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación Faston
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 15
  • Configuración de contacto Fila d, posiciones 6, 10, ... , 26, 30 y fila z, posiciones 4, 8, ... , 28, 32
  • Codificación Codificación de revestimiento
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 4,5 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 8 mm
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 8 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 90 N
  • Fuerza de extracción ≤ 90 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    3,1 kV (contacto-contacto)
    3,1 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7035 (gris luminoso)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 47,545 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140012844
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415