配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
DIN-Power code comb-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码梳
用于外壳, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 900 9984
DIN-Power code comb-m
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 빗살형
  • 액세서리 설명
    셸 하우징 지원
    셸 하우징 D 20/2 및 D 20/4 (금속화)에 적합
버전
  • 상세설명 또한 블랭킹 커버로 사용 가능
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 플라스틱, 금속화
  • 색상 (액세서리) 금속성
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 8.31 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140014619
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421