配套产品
配套产品
型号: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向框架
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 用于 20 mm 外壳, 单体固定装置, 适用于母连接器和 I 元件压接
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9909
DIN-Power fixing strip for D 20 metalliz
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Beskyttelses- og fastgørelsesstrimmel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Velegnet til stikhus D 20/2 og D 20/4 metalliseret
    til 20 mm skalhus
    Enkelt fastgørelse
    Passer til female konnektorer og krympning af I-element
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Plast, metalliseret
  • Farve (tilbehør) Metallisk
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 8 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140215504
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较