登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
09 23 000 9963
型号: 09 23 000 9963
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9963
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
DIN 41612
Tipo de acessório
Proteção de pino
Descrição do acessório
para conectores fêmea tipo 2C
para conectores macho tipo 2R
Versão
Comprimento de terminal
16,2 mm
17 mm
20 mm
Fixação
Fixação por parafuso
Características técnicas
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
2,6 mm ±0,5
3,4 mm ±0,5
6,4 mm ±0,5
Propriedades do material
Material (acessórios)
Termoplástico
Cor (acessórios)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Especificações e aprovações
Classificação ferroviária
F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
3,78 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140041332
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612