配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
2
型号: 09 28 148 2903
DIN-Signal 2R048MS-4,0C1-1
DIN-Signal 2R048MS-4,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 28 148 2903
DIN-Signal 2R048MS-4,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия DIN 41612
  • Название Type 2R
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Число контактов 48
  • Конфигурация контактов Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Длина подключения 4 mm
  • Кодирование Coding with loss of contacts
  • Крепление печатной платы With fixing flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Расстояние между проводниками ≥ 1.2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1.2 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 45 N
  • Усилие расстыковки ≤ 30 N
  • Уровень исполнения
    1
    IEC 60603-2に準拠
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Материал (контакты) 銅合金
  • Поверхность (контакты)
    Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Состояние ВЭА 適合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 含まず
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 含まず
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 含まず
  • Законопроект 65 штата Калифорния はい
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    ニッケル
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 6.76 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140042834
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)