登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
20
Werkzeuge
1
Zubehör
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 28 148 6907
型号: 09 28 148 6907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 28 148 6907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
20
Werkzeuge
1
Zubehör
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
Bauform 2R
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Wickelanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kabel zu Kabel
Kontaktanzahl
48
Kontaktbestückung
Reihen a, b und c, Positionen 1, 2, ... , 15, 16
Länge der Pins
13 mm
Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke
≥ 1,2 mm
Kriechstrecke
≥ 1,2 mm
Isolationswiderstand
>10
12
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 45 N
Ziehkraft
≤ 30 N
Anforderungsstufe
2
nach IEC 60603-2
Steckzyklen
≥ 400
Prüfspannung U
eff
1 kV (Kontakt-Kontakt)
1,55 kV (Kontakt-Masse)
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au über Pd/Ni über Ni
Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2 (normergänzend)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
9,08 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140042933
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found